Spherical roller thrust bearings

PrintExport as PDF
  • Product table filter
    Bore diameter:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Outside diameter:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Nominal Height:
    Exact :
     ≤ H ≤ 
    H =
    SKF Explorer
    ► Popular item
Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitSpeed ratingsMinimum load factor Designation
   dynamicstatic Reference speedLimiting speed   
dDHCC0Pu  A  
mmkNkNr/min   
           
440
680
145
5200
19300
1560
530
850
34
 
29388 EM
320
440
73
1110
5100
465
850
1400
2.5
 
29264
500
750
150
4490
20400
1560
430
800
40
 
293/500
420
650
140
3740
16000
1290
500
900
24
 
29384
340
460
73
1130
5400
480
850
1300
2.8
 
29268
400
620
132
3450
14600
1200
530
950
20
 
29380
560
980
250
12000
51000
3550
300
560
250
 
294/560 EM
380
520
85
1580
7650
655
700
1100
5.6
 
29276
360
500
85
1460
6800
585
750
1200
4.4
 
29272
460
710
150
4310
19000
1500
450
800
34
 
29392
630
850
132
4770
23600
1800
400
670
53
 
292/630 EM
800
1060
155
6560
34500
2550
320
530
110
 
292/800 EM
340
540
122
2710
11000
950
600
1100
11
 
29368
460
800
206
9300
33500
2450
430
750
100
 
29492 EM
560
750
115
2990
16000
1220
480
800
24
 
292/560
1060
1770
426
33400
156000
8500
120
240
2300
 
294/1060 EF
600
800
122
3740
18600
1460
450
700
33
 
292/600 EM
500
670
103
2390
12500
1000
560
900
15
 
292/500
600
1030
258
13100
56000
4000
280
530
300
 
294/600 EM
630
950
190
8450
38000
2900
320
600
140
 
293/630 EM
800
1180
230
11300
55000
3900
240
450
290
 
293/800 EM
530
710
109
3110
15300
1220
530
850
22
 
292/530 EM
440
600
95
2070
10400
850
630
1000
10
 
29288
530
800
160
5870
26500
2080
400
750
67
 
293/530 EM
400
540
85
1610
8000
695
700
1100
6.1
 
29280
420
580
95
1990
9800
815
630
1000
9.1
 
29284
480
650
103
2350
11800
950
560
900
13
 
29296
950
1600
390
28200
132000
7800
140
280
1700
 
294/950 EF
460
620
95
2070
10600
865
600
950
11
 
29292

SKF logo