Coussinets à enroulement filamentaire

Une lubrification réelle sans graisse

Pour créer des avantages concurrentiels pour leurs produits, les équipementiers cherchent des moyens d'allonger ou d'éliminer les intervalles de service des équipements et de réduire les coûts de possession totaux. Les produits auto-lubrifiés sans maintenance SKF peuvent les aider. Présentant une gamme de coussinets, roulements et joints, ces produits SKF peuvent permettre une lubrification véritablement sans graisse dans de nombreuses applications.

La solution sans maintenance et anticorrosion SKF pour les applications de pivots d'essieux est le fruit de compétences associées relatives aux roulements et aux joints. Associant notre coussinet à enroulement filamentaire de série PWM au joint racleur SKF, cette solution robuste supporte les charges élevées et offre une excellente fiabilité dans les environnements sales et corrosifs. En plus de la réduction des arrêts machines, cette solution SKF permet aux opérateurs de se concentrer sur le travail à valeur ajoutée.
SKF logo