Guidages à billes sur rail miniatures

Idéaux pour les mouvements subtiles

Guidages à billes sur rail miniatures
Les guidages à billes sur rails miniatures SKF, au fonctionnement fluide, fiables et faciles à monter, minimisent la maintenance et prolongent la durée de service au maximum. Leur construction en acier inoxydable résiste à la corrosion, tandis que leur conception compacte permet de réduire l'encombrement global.

Grâce à une large gamme de tailles de rails et de types de chariots permettant de faire face à la plupart des contraintes d'espace ainsi qu'aux capacités de charge, les guidages à billes sur rails miniatures SKF constituent un excellent choix pour pratiquement tous les dispositifs d'automatisation. Des solutions sur mesure peuvent également être fournies.
Pour en savoir plus, consultez Guidages à billes sur rail miniatures LLM
SKF logo