Rivetage

Compact mais puissant

Le rivetage est couramment utilisé dans les processus d'assemblage automobile, où la légèreté et la haute résistance des châssis de voitures sont des facteurs critiques. L'idéal est de riveter plusieurs couches d'alliage métallique multifeuilles afin d'éviter la déformation et la variation des propriétés matérielles.
Les vérins SKF équipés de la technologie de vis à rouleaux permettent un rivetage plus rapide et donc améliorent la productivité.
Les vis à rouleaux satellites en acier 60 Hrc entièrement rectifié permettent d'obtenir une résistance supérieure aux chocs. Les produits SKF permettent d'obtenir les avantages suivants :
  • Haute vitesse linéaire
  • Consommation d'énergie moindre
  • Hautes performances dynamiques des robots

Solutions :

SKF logo