Soudage par points

Amélioration de la qualité et de la flexibilité

L'industrie automobile utilise beaucoup de robots industriels, avec en moyenne 300 robots de soudage sur une ligne d'assemblage. La majorité de ces robots utilisent des dispositifs d'actionnement pneumatiques pour saisir et souder des points désignés sur le châssis du véhicule.
À l'aide d'une conception mécatronique spécialisée, SKF a développé un vérin électromécanique compact pour le processus de soudage robotique qui ne nécessite qu'une fraction de l'énergie requise par le processus pneumatique. Il offre de nombreux avantages :
  • Vitesses de cycle de soudage plus rapides que dans le processus pneumatique
  • Amélioration de la qualité grâce à un meilleur contrôle du processus
  • Flexibilité supérieure pour l'adaptation aux changements dans la ligne
  • Coûts de maintenance réduits
  • Moins de bruit

Solutions :

SKF logo