Formage de plastique

Coût de possession total inférieur aux systèmes hydrauliques

En plus des machines hydrauliques traditionnelles, de plus en plus de fabricants de machines de moulage par injection de plastique ont mis en œuvre une large gamme de systèmes hybrides, voire même entièrement électriques, utilisant des solutions mécatroniques pour améliorer la capacité de production.

Avantages :
  • Cycle de service supérieur
  • Grande capacité de charge 
  • Coût de possession inférieur par rapport aux machines hydrauliques (énergie, maintenance, etc.) 
  • Haute productivité 
  • Haute précision 
  • Propreté



Remplacent l'actionnement hydraulique par un actionnement électromécanique pour 4 axes principaux : axe d'injection, serrage du moule, éjection des pièces, contact des buses
Longue durée de service (env. 40 millions de cycles) avec une haute fiabilité et une faible maintenance
Actionnement à haute vitesse (jusqu'à 1 m/s) pendant un temps de cycle rapide (2,5 s)

Solutions par application :

SKF logo