Roulements de colonne de direction

Une gamme de solutions compactes

Image 1 de roulement de colonne de direction
En tant qu'éléments critiques pour la sécurité, les montages de roulements de colonne de direction doivent offrir des qualités de robustesse et de faible frottement optimales. Pour que la sensation de conduite soit la meilleure possible, les roulements doivent offrir un bon compromis entre faible frottement et grande rigidité. Les montages de roulements de colonne de direction SKF offrent ce compromis, à travers une gamme étendue de solutions légères et compactes s'appuyant sur différentes technologies.

La gamme SKF s'étend des roulements à section mince DGBB (TSBB) aux roulements de colonne de direction rigides à fil (P-WSCBs), en passant par les roulements de colonne de direction à contact oblique (ASCBS).
Tous ces roulements sont capables de fournir une conductivité électrique, ce qui est essentiel pour de nombreuses architectures de colonnes de direction car cela évite les explosions accidentelles d'airbags du fait de la charge statique.

Les modèles de roulements préchargés comme les roulements ASCB ou P-WSCB procurent d'excellentes sensations de conduite sans aucun jeu sur le volant de direction (pas de jeu axial ou radial).

Les roulements de colonne de direction SKF sont disponibles dans de nombreuses dimensions et des versions sur mesure peuvent être conçues pour répondre aux différentes exigences des clients.

Roulements de colonne de direction

SKF logo