Butées d'embrayage

Pour boîtes de vitesses manuelles sur embrayage à sec

Les butées d'embrayage allient un roulement de précision en tôle d'acier et un manchon ou boîtier en polymère en un ensemble unique, ce qui leur permet d'améliorer le fonctionnement des applications de boîtes manuelles/embrayages à sec. Les caractéristiques et avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :
  • Durée de service accrue
  • Conception compacte et légère
  • Étanchéité à vie grâce à de la graisse haute performance, spécialement adaptée à l'application
  • Montage simplifié
  • Fonctions intégrées
  • Flexibilité de conception
SKF logo