Roulements de support d'embrayage

Support de différentes fonctions d'embrayage

Les roulements de support d'embrayage SKF aident à guider et à fixer le plateau d'entraînement dans les sens axial et radial et à transférer les charges de l'embrayage double à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses. Ils permettent également que les vitesses de rotation du vilebrequin et des arbres d'entrée de boîte de vitesses soient différentes pendant l'actionnement de l'embrayage. Les caractéristiques et avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :
  • EAmélioration de la durée de service
  • Haute précision de fonctionnement
  • Faibles niveaux de vibrations et sonores
  • Conception très compacte et légère
  • Étanchéité à vie grâce à de la graisse haute performance, spécialement adaptée à l'application
  • Grande capacité de charge axiale
  • Très grande résistance thermique
SKF logo