Tendeurs de courroie automatiques

Les entraînements à courroie de distribution maintiennent la synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames. Les tendeurs de courroie automatiques SKF maintiennent une tension de courroie constante dans des conditions difficiles afin de permettre un fonctionnement plus fiable et plus efficace du moteur.


Avantages :

  • Fonctionnement régulier et silencieux
  • Amélioration de la durée de service
  • Faible frottement
  • Haute flexibilité de conception
  • Solutions d'étanchéité efficaces
SKF logo