Roulements instrumentés

Une grande plage de fonctionnement en un ensemble unique, prêt à monter

Comprenant un capteur blindé et des roulements rigides à billes polyvalents, les roulements capteurs SKF sont des composants de machine mécatroniques. Le corps du capteur, la bague d'impulsion et le roulement sont solidaires et forment une unité compacte prête à être montée – des tolérances étroites sont maintenues à l'intérieur du roulement. 

 

La conception intégrée aide à réduire la durée de développement, ainsi que les coûts de fabrication et de montage. Des matériaux et composants robustes permettent également de réduire la taille et le poids, d'améliorer la sécurité et la fiabilité, etc. Les roulements capteurs SKF mesurent différentes opérations, parmi lesquelles : 

  • Nombre de tours
  • Vitesse
  • Sens de rotation
  • Position absolue
  • Position relative
  • Accélération
  • Décélération

Veuillez consulter Roulements instrumentés de commutation SKF, Roulements capteur de détection position rotor SKF et Roulements instrumentés.

SKF logo