Poulies à roue libre d'alternateur SKF

Une conception robuste et éprouvée

Les poulies à roue libre d'alternateur SKF disposent d'une conception robuste et éprouvée, s'appuyant sur la technologie d'embrayage unidirectionnel à béquille SKF. Cette conception unique permet d'allonger la durée de vie de la courroie d'entraînement auxiliaire, même lorsque les spécifications client sont très exigeantes. Les poulies à roue libre d'alternateur SKF contribuent également à réduire la charge sur la courroie et à optimiser l'avant-train.
SKF logo