Joints de moteur à faible frottement SKF

Joint d'arbre en élastomère tournant offrant une grande durabilité et un faible coefficient de frottement. Les joints de moteur à faible frottement SKF s'appuient sur la technologie des joints en PTFE mais utilisent des matériaux en élastomère sophistiqués. Ces joints peuvent être intégrés à des solutions et des modules d'étanchéité 

Caractéristiques
  • Lèvre d'étanchéité en élastomère avec hélices hydrodynamiques pour le pompage
  • Pas de ressort de retenue
  • Matériau en caoutchouc fluoré spécialement formulé
  • Meilleure compensation de l'excentricité et du faux-rond dynamique par rapport aux joints en PTFE
  • Modèles sur mesure disponibles, par exemple raccord à baïonnette en plastique et module d'étanchéité SKF ROTOSTAT avec capteur

Avantages
  • Très faible coefficient de frottement permettant de réaliser jusqu'à 55 % d'économies sur le carburant et les émissions de CO2 par rapport aux joints standard, ce qui représente une économie de plus de 1,00 g de CO2/km pour un moteur complet.
  • Étanchéité robuste et grande durabilité, même à des vitesses élevées
  • Utilisable pour les tests de fuite moteur sans produits d'étanchéité supplémentaires
  • Durée de vie allongée
SKF logo