Roulement de roue intégré 1ère génération

Roulements de roue intégrés 1ère génération - les meilleurs depuis les années 60

Image de roulement de roue intégré 1ère génération
Notre première génération de roulements de roue intégrés offre des performances optimales et se tient au plus haut niveau sur le marché depuis des décennies. Le HBU1 a été développé à la fin des années 60 pour répondre aux demandes de l'industrie automobile en ensembles de roulements de roue préréglés.

Applications à roues motrices pour automobiles de petite et moyenne taille

Image 2 de roulement de roue intégré 1ère génération
De nos jours, les roulements HBU1 restent les roulements de roue les plus utilisés dans le monde entier. Traditionnellement le premier choix pour les applications à roues motrices pour automobiles de petite et moyenne taille, les HBU 1 sont également utilisés dans les conceptions de tambour intégral sur les roues non-motrices de voitures de petite taille.

Conception à contact oblique à deux rangées

Image 3 de roulement de roue intégré 1ère génération
Le roulement de roue intégré 1ère génération est constitué d'un roulement à billes à contact oblique à deux rangées avec les bagues et jeux de billes appariés permettant de fournir le jeu axial requis. Les angles de contact sont optimisés pour fournir une précharge spécifique et résister à des conditions de charge de roue données. Parmi ces caractéristiques clés :
  • Optimisation pour supporter les efforts de déversement appliqués au roulement lors du braquage
  • Les cages sont en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Étanchéité à vie grâce à de la graisse haute performance, spécialement adaptée à l'application
  • Plusieurs types de joints sont disponibles pour les différents montages de roulements de roue.
  • Disponible avec une bague d'impulsions ABS montée sur la bague en rotation

HBU1T : Lorsque l'espace est restreint

Le HBU1T apporte les solutions des roulements de roue intégrés de 1ère génération dans des espaces réduits. Le HBU1T est constitué d'un roulement conique très compact en lieu et place du roulement à deux rangées des roulements HBU1.
SKF logo