SKF MultiFlex

Systèmes de lubrification multilignes

Conçus pour l'huile, la graisse semi-fluide et la graisse dure de classes NLGI 000 à 3, les systèmes de lubrification multilignes SKF MultiFlex sont destinés à la relubrification automatique ainsi qu'aux systèmes de lubrification par circulation d'huile de petite taille. Les pompes SKF MultiFlex sont compatibles avec les installations double ligne de petites et moyennes dimensions, à condition de prévoir un moteur électrique et de regrouper les différentes sorties en un ou deux points.

Des pompes à sorties multiples fournissent le lubrifiant directement au point de lubrification, sans besoin de distributeurs supplémentaires. Chaque point de lubrification dispose donc de son propre élément pompant. La conception du système est simple, précise et fiable. Les systèmes SKF MultiFlex comprennent une large gamme de pompes à sorties multiples (1 à 32 sorties) et sont capables de résister à des pressions de système de pas moins de 3000 bars.
SKF logo