Cages en PEEK

Des performances exceptionnelles

Mises au point pour faire face aux applications les plus exigeantes, les cages SKF en PEEK pour roulements moulées par injection sont faites d'une matière de pointe en polyétheréthercétone (PEEK) renforcée de fibre de verre. Les cages en PEEK allient une solidité, une vitesse et une flexibilité exceptionnelles à une résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à l'usure.

Parfaites pour les compresseurs

Les cages en PEEK sont extrêmement bien adaptées aux compresseurs à huile, les roulements fonctionnant en leur sein nécessitant une bonne résistance chimique aux gaz et devant pouvoir fonctionner dans des conditions de lubrification et de température difficiles.

Les cages en PEEK de SKF sont souvent utilisées dans les roulements équipés d'éléments roulants en céramique ou de bagues en acier inoxydable extrêmement résistantes. Cette combinaison assure une excellente protection contre les dégâts provoqués par une mauvaise lubrification et l'exposition aux produits chimiques. De cette manière, il est possible de disposer de compresseurs fiables, robustes et à faible consommation d'énergie, sans pratiquement aucune fuite.
SKF logo