Compresseurs réfrigérants Scroll

De petites unités avec de gros problèmes de roulements

Utilisés dans les applications qui ne nécessitent pas les capacités haute performance des extrudeuses à double vis ou des compresseurs centrifuges, les compresseurs Scroll équipent souvent les réfrigérateurs domestiques et les systèmes de climatisation des bâtiments.

Si les compresseurs Scroll sont généralement de petites unités, leurs roulements sont exposés à un grand nombre des mêmes conditions qui affectent les roulements des grands compresseurs, y compris les gaz réfrigérants, les vitesses élevées et les lourdes charges. 

SKF peut vous aider

Les solutions de roulements SKF pour les compresseurs Scroll peuvent fournir l'exactitude et la fiabilité de fonctionnement élevées que ces applications exigent. Découvrez ci-dessous comment les roulements rigides à billes SKF, les roulements à rouleaux cylindriques SKF et les roulements à aiguilles SKF peuvent augmenter les performances des compresseurs réfrigérants Scroll.

Solutions

SKF logo