Roulements à billes à quatre points de contact SKF
Matière et conception robustes

Les roulements à billes à quatre points de contact SKF ont été soumis à un traitement thermique unique à SKF qui leur confère des qualités exceptionnelles de solidité, rigidité et résistance à l'usure. Plus légère, la nouvelle cage en laiton réduit les forces d'inertie et assure un meilleur guidage des billes. Des cages en plastique PEEK légères, présentant les mêmes qualités de durabilité et de performances que les cages en laiton, sont également disponibles.
Un embrèvement sur la bague intérieure du roulement facilite le démontage et améliore encore plus la lubrification. La modification de la surface de transition entre la piste et l'épaulement permet aux roulements de supporter des charges axiales supérieures.
- Durée de service du roulement accrue
- Résistance à des charges axiales plus importantes
- Réduction de la consommation de lubrifiant
- Réduction du niveau sonore et vibratoire
- Réduction de la chaleur générée par le roulement