Roulements de détection position rotor SKF
Précis, silencieux, contrôle rapide

Les roulements génèrent de fortes impulsions magnétiques liées à la position angulaire du rotor. Grâce à leur fort champ magnétique, les ensembles offrent une robustesse optimale, même dans des conditions de fonctionnement sévères. Les autres avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :
- Plus grande efficacité des machines électriques
- Réduction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant
- Performances fiables sur la totalité de la plage de fonctionnement
- Résistance optimale aux conditions environnementales
- Roulement et roue cible livrés en un ensemble unique
- Compacité
- Montage simplifié
- Résistance à un très fort champ magnétique extérieur