Roulements rigides à billes à une rangée dans les systèmes d'entraînement avancés

SKF peut proposer des roulements capables de répondre aux exigences de hautes performances des systèmes d'entraînement avancés.

L'absence de contamination due à la poussière de balais permet d'utiliser des flasques métalliques comme solution d'étanchéité. Le jeu radial interne est déterminé de manière à permettre des vitesses élevées et un fonctionnement silencieux. Les roulements sont généralement lubrifiés à vie avec une graisse assurant un fonctionnement silencieux.

Pour atteindre la durée de vie requise, il convient d'accorder une attention particulière au remplissage de graisse et à la graisse utilisée. Une cage en matière plastique peut être utilisée pour augmenter les vitesses de base. Si nécessaire, les tolérances et la géométrie interne des composants des roulements peuvent être développées pour répondre aux exigences spécifiques de l'application.

Pour les systèmes d'entraînement avancés du secteur automobile, SKF a développé une nouvelle gamme de roulements à billes, les roulements à billes eDrive SKF.

Pour déterminer le montage de roulements adapté à votre moteur, contactez les ingénieurs d’application SKF.

SKF logo