La série SKF Microlog

Analyseurs et collecteurs de données portables

En permettant aux utilisateurs de passer d'une maintenance basée sur le temps à une maintenance conditionnelle, les analyseurs et collecteurs de données SKF Microlog peuvent aider à éliminer les arrêts imprévus, à réduire les coûts d'exploitation et à optimiser les ressources en main-d'œuvre.

Que votre programme de maintenance conditionnelle soit tout nouveau ou en voie d'être approfondi, la série SKF Microlog peut se charger de toutes les tâches nécessaires pour réaliser la maintenance de nombreuses machines rotatives.

Conception robuste et ergonomique

Faciles à utiliser, les dispositifs Microlog sont capables de capturer des données provenant de nombreuses sources. L'ensemble de la série Microlog fonctionne à travers le logiciel SKF @ptitude ainsi que des modules d'application micrologiciels qui apportent des fonctions supplémentaires selon les besoins.
SKF logo