Paliers Y complets SKF pour l’industrie alimentaire avec paliers composites

Protection robuste contre les effets des lavages à haute pression

Paliers Y complets SKF pour l’industrie alimentaire avecpaliers composites
Les paliers Y complets SKF pour l’industrie alimentaire avecpaliers composites résistent à des lavages à haute pression, sans nécessiter de relubrification.

Équipés d'un modèle d'étanchéité multijoints exclusif " 2RF " éprouvé dans le domaine industriel

Les paliers Y complets SKF pour l’industrie alimentaire avec paliers composites comportent le joint multi-lèvres 2RF pour empêcher le détergent, l'eau et les autres polluants de pénétrer dans la cavité du roulement tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur. Les solutions d'étanchéité robustes permettent d'éliminer les problèmes dus aux lavages, à savoir la corrosion, les défaillances prématurées et l'impact sur l'environnement.

Applications type
  • Toutes les zones humides
  • Applications à basse température (–15 ºC à 1 ºC)
  • Convoyeurs
  • Trieuse
  • Calibreurs
  • Presses
  • Laveurs à brosses
  • Et plus encore...
Avantages 
  • Meilleure prévention contre la pénétration de corps étrangers – aucune contamination liée à des coulures
  • Réduction des coûts de relubrification et de l'impact environnemental
  • Réduction des risques de défaillances prématurées
  • Elimination des risques d’erreur humaine d’oubli de certains points de lubrification
  • Résistance à la corrosion dans pratiquement toutes les conditions de lavage
  • Diminution des zones de rétention grâce à une semelle pleine et à un état de surface lisse

Vidéo Lavage Agroalimentaire SKF

SKF logo