Pompes à graisse SKF de série LAGF

Une gamme complète de cartouches de graisse à grand volume

Pompes à graisse SKF de série LAGF
Présentant une basse pression pour un volume de course supérieur, les pompes à graisse SKF de série LAGF permettent d'effectuer des remplissages de graisse rapides pour les applications à grand volume. Elles conviennent également au remplissage des pistolets à graisse SKF. 
  • Testées et approuvées pour les graisses SKF
  • Faciles à installer et prêtes à l'utilisation ; tous les éléments nécessaires sont inclus
  • Disponibles pour les bidons SKF standard de 18 et 50 kg (39 et 110 lb)
SKF logo