Technologie de lubrification sèche SKF

Technologie de lubrification sèche SKF
Basés sur une lubrification au graphite avancée, les roulements SKF DryLube comportent deux différentes technologies hautes températures. La première comporte une cage en graphite bombée pour roulements à billes (suffixe VA228) limitée à des applications ≤100 tr/min. La seconde présente un liant résine et graphite pour utilisation avec pratiquement tous les types de roulements avec des vitesses limites supérieures (suffixes VA210 et 260). Les deux technologies de lubrification au graphite peuvent offrir :
  • Performances sans lubrification
  • Fiabilité et longue durée de service
  • Réduction des immobilisations et des pertes de production
  • Possibilité d'augmenter la température du processus jusqu'à 350 °C
  • Diminution du frottement avec un couple de démarrage faible et un couple de fonctionnement faible constant
  • Amélioration de la sécurité des opérateurs (aucun besoin de relubrification)

SKF logo