Roulements hybrides SKF pour moteurs électriques haute vitesse

SKF a sélectionné une gamme de

Les forces centrifuges dans les roulements

Les roulements hybrides SKF peuvent souvent être utilisés à des vitesses supérieures aux vitesses de base des roulements rigides à billes lubrifiés à la graisse classiques présentés dans le Catalogue général SKF. Ceci est dû à une plus faible densité du nitrure de silice par rapport à l'acier. La force centrifuge générée par une bille en céramique dans un roulement est égale à seulement 40 % de celle d'une bille en acier tournant à la même vitesse. Des charges centrifuges plus élevées entraînent des températures plus élevées dans les roulements.
SKF logo