Lubrification à l'huile ou par circulation d'huile pour des ventilateurs haute performance

Solutions complètes pour arbre de SKF

Les ventilateurs industriels haute performance tournent à des vitesses élevées, dans des environnements parfois très chauds. Dans de telles conditions, l'huile est couramment employée comme lubrifiant. Avec la lubrification à l'huile, la température de service des roulements est inférieure et les intervalles de relubrification plus longs.

Dans les applications à haute température, un système de circulation d'huile s'avère très efficace pour lubrifier le roulement et évacuer la chaleur. SKF propose plusieurs solutions complètes pour arbres visant à améliorer le rendement des ventilateurs haute performance lubrifiés par bain d'huile ou circulation d'huile.

La lubrification à l'huile ou par circulation d'huile pour des ventilateurs haute performance

SKF logo