Système de roulements auto-aligneurs SKF : lubrification à la graisse

La meilleure solution actuelle pour les défauts d'alignement de l'arbre

Des positions de roulement séparées (de préférence des roulements à auto-alignement pour traiter les défauts d'alignement d'arbre) offrent la solution de roulement d'arbre de ventilateur la plus économique. Dans le passé, la seule manière de prendre en compte la dilatation axiale de l'arbre était de permettre au roulement dans la position libre de glisser dans le logement.

Aujourd'hui, le système de roulements auto-aligneurs propose une bien meilleure solution. Il se compose d'un roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer en position de palier fixe et d'un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® en position de palier libre ; ce système supporte les défauts d'alignement. Le roulement CARB supporte l'élongation de l'arbre pratiquement sans frottement.
SKF logo