Fiabilité et durée de service accrues

Des exigences de fonctionnement toujours plus rigoureuses

Les pompes industrielles sont souvent utilisées dans des milieux hostiles et éloignés avec des cycles de travail exigeants. Ces conditions de service difficiles pour les montages de roulements peuvent souvent compromettre la durée de disponibilité, les performances et la durée de service.

La maintenance, un élément-clé

Une maintenance efficace est essentielle pour minimiser les coûts du cycle de vie et les temps d'arrêt. Une maintenance inadéquate peut entraîner une perte de 10 à 15 % du rendement de la pompe.

L'approche de SKF

SKF peut vous aider à analyser les conditions de service et à sélectionner les solutions appropriées pour garantir une fiabilité élevée, un meilleur rendement et une durée de service plus longue.

Depuis l'intégration de la Maintenance proactive (PRM) et de la Fiabilité pilotée par l'opérateur (ODR) jusqu'à la mise à niveau des composants et des systèmes de pompage, les solutions SKF aident les utilisateurs finaux de pompes industrielles à augmenter la fiabilité et la production.

Solutions

SKF logo