Boulons Supergrip

Une performance supérieure

La même conception de pointe que celle des accouplements OK a été appliquée aux boulons d'accouplement. Les boulons Supergrip représentent un « bon prodigieux » dans la technologie améliorée de raccord des accouplements rotatifs à épaulement. En fonctionnement (sur terre et en mer), leur performance est vraiment supérieure.

Comparés aux systèmes de boulon traditionnels, les boulons Supergrip sont bien plus faciles à installer et à enlever. Les boulons sont insérés et retirés à la main et laissent un jeu, ce qui élimine le risque de grippage. Le boulon est élargi et serré de manière hydraulique dans le trou de boulon de l'accouplement, à l'aide d'un ensemble d'outils portatifs. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de pont roulant ni de passer du temps à enfoncer les boulons.

Réduction des coûts et des temps d'arrêt

Une fois que les trous ont été délimités pour la première installation, aucun alésage supplémentaire n'est nécessaire. Ainsi, l'utilisation de boulons Supergrip élimine l'incertitude quant à la durée des arrêts-machines nécessaires pour retirer et installer les boulons pendant les coupures de courant. Les coûts sont réduits et la longueur des pannes à venir est nettement diminuée.

SKF est à l'origine de la méthode innovante à pression d'huile utilisée pour enlever les boulons réutilisables. Cette technologie est basée sur une expérience de près d'un siècle en ingénierie et fabrication d'accouplements pour le marché naval.
SKF logo