Joints hydrauliques

Maintien de la pression et protection contre les contaminants

Conçus pour être utilisés dans les vérins hydrauliques à mouvements réciproques ou dans d'autres applications telles que le moyeu d'hélice d'un système à pas variable, les joints hydrauliques SKF aident à :
  • Retenir les lubrifiants
  • l'exclusion des contaminants,
  • Maintenir la pression hydraulique
Ces tâches requièrent différents modèles de joints et accessoires appropriés. Pour satisfaire aux exigences de chaque application, la gamme SKF comprend différents types de joints hydrauliques :
  • Joints de piston
  • Joints de tige
  • Joints racleurs
  • Bagues de guidage et bandes de guidage
Les vérins hydrauliques nécessitent également des solutions d'étanchéité statiques comprenant des joints toriques et des bagues d'appui la plupart du temps.
SKF logo