Joints axiaux

Une protection exceptionnelle contre les contaminants

Les joints pour arbres axiaux peuvent être utilisés comme joints secondaires dans les applications où, sans eux, les joints principaux à frottement ou sans frottement seraient soumis à une quantité excessive de contaminants.

Les joints pour arbres axiaux suivants sont disponibles auprès de SKF :
  • Joints V-ring
  • Bagues d'étanchéité de type V à diamètre extérieur métallique et joints axiaux à collier
  • Joints mécaniques
À l'exception des joints axiaux à collier, les joints axiaux pour arbres tournent avec l'arbre et font office de déflecteurs. Ils tolèrent de petits défauts d'alignement de l'arbre par rapport à la surface d'appui et fournissent également une étanchéité fiable si l'arbre présente un faux-rond ou tourne de manière excentrique.

Solutions

SKF logo