Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Pour les applications telles que les propulseurs azimutaux, les gouvernails et les machines auxiliaires.

Les roulements CARB à rouleaux toroïdaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique, leur capacité de charge élevée et leur faculté de déplacement axial illimitée. Ils sont conçus pour loger des charges radiales et sont largement utilisés pour le circuit électrique de gousses, les propulseurs, les boîtes de vitesses et les lignes d'arbre.

Un roulement CARB associé à un roulement à rotule sur rouleaux pouvant supporter les charges axiales constitue un montage de roulements très efficace pour éliminer l'influence de la contraction ou la dilatation de l'arbre en raison des variations de températures.

Tous les roulements CARB à rouleaux toroïdaux sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • une capacité de charge radiale très élevée ;
  • une résistance élevée à l'usure du matériau du roulement ;
  • une précision de rotation très élevée ; et
  • un faible frottement.

Mise à niveau de la classe de performance SKF Explorer

Tous les roulements CARB à rouleaux toroïdaux ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure 

Voir tous les détails sur les roulements à rouleaux toroïdaux CARB.


SKF logo