Support de services d'usinage sur site des machines

Usinage sur site
Bien souvent, l'usinage sur site est la meilleure solution aux problèmes d'alignement. Ce procédé est bien sûr pratique, mais il est bien souvent inévitable pour les équipements trop lourds ou trop longs à déplacer.

SKF Marine possède une vaste expérience dans le domaine d'usinage sur nouvelles installations ainsi que dans la réalisation de réparations complexes à travers le monde.

  • Fraisage et rectification : SKF Marine réalise le fraisage et la rectification sur site de tout support de montage des nouvelles constructions ou réparations, séparément ou en combinaison avec les solutions d'alignement.
  • Usinage de faces d'épaulements : SKF Marine possède les connaissances et équipements nécessaires pour préparer ou réparer les faces d'épaulements afin d'optimiser la qualité du joint.
  • Alésage en ligne : Au-delà de la simple mesure du défaut d'alignement des alésages en ligne, SKF Marine peut également résoudre le problème en usinant les alésages en ligne de plusieurs installations.
  • Perçage : SKF Marine peut percer jusqu'à 100 mm (4 in.) de profondeur pour les trous de boulons et autres.
SKF logo