Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Roulement à rotule sur rouleaux de conception CC
Les roulements à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge élevée. Ils sont conçus pour admettre des charges radiales ou des charges combinées à la fois radiales et axiales.

Inventés par SKF et améliorés au fil des ans, les roulements à rotule sur rouleaux SKF offrent des performances hors pair.

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • une capacité de charge très élevée - radialement et axialement ;
  • une résistance élevée à l'usure du matériau du roulement ;
  • une précision de rotation très élevée ;
  • un faible frottement.

Mise à niveau de la classe de performance SKF Explorer

La plupart des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. 

Avantages :
  • augmentation de la durée de disponibilité ;
  • amélioration de la fiabilité ;
  • résistance à la contamination ;
  • augmentation des niveaux de productivité ;
  • réduction du niveau sonore et vibratoire ;
  • excellente résistance à l'usure ;
SKF logo