Systèmes de lubrification

Systèmes de lubrification Pompe de graissage en interne
Qu'ils soient soumis à un mouvement rotatif ou linéaire, tous les équipements doivent être lubrifiés pour fonctionner au maximum de leurs capacités.

Les produits de lubrification SKF sont disponibles pour tous types de navires. En fait, beaucoup d'applications de lubrification sur un navire peuvent être réalisées plus efficacement et en toute sécurité à l'aide des systèmes de lubrification SKF et Lincoln.

SKF Marine offre des solutions de produits pour la bonne lubrification des roulements de l'arbre d'hélice et des appareils à gouverner, ainsi que des entraînements de treuil, des cordes et des câbles. De plus, des systèmes de pulvérisation de graisse et d'huile sont disponibles pour les systèmes de levage et les engrenages nus. Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de service.

L'huile est le lubrifiant de choix pour les roulements à fortes charges des boîtes de vitesse ou des joints de tube d'étambot. Elle lubrifie et refroidit les points de lubrification et élimine les contaminants provenant du cycle de l'huile.

SKF Marine offre également des solutions de lubrification efficace pour les moteurs diesel qui aident à réduire la consommation de lubrifiant du vérin.

Des produits approuvés pour la classe des navires et certifiés ATEX ou ICE pour toutes les applications sont disponibles sur demande.
SKF logo