Services mécaniques

Le maintien des horaires prévus pour les sèche-amarrages est crucial dans l'industrie maritime d'aujourd'hui pour faire face à une concurrence intense et des marges difficiles. Basé sur l'expérience des machines critiques installées à bord, SKF Marine fournit une gamme de services mécaniques qui permettent de faire des économies de temps liés aux améliorations, au remplacement et à la réparation des machines.

Nous offrons des services de support d'alignement de l'arbre pour la gamme complète des machines à bord, allant des principaux arbres de propulsion et tiges d'entraînement à l'équipement de support plus petit mais crucial tels que les compresseurs d'air et les appareils de levage. Un alignement optimal de l'arbre augmente la durée de vie des roulements, des joints et des accouplements, mais réduit également la consommation d'énergie, le bruit, les vibrations et l'usure excessive. Ce qui, en conséquence, réduit le risque de temps d'arrêt coûteux. 

L'équipe de service du Support des machines est un spécialiste ayant des décennies d'expérience dans la résolution de problèmes d'alignement et, combinée au logiciel ShaftDesigner, nous fournissons un éventail de technologies pour offrir des solutions d'alignement précis de l'arbre. Les mesures effectuées sont, entre autres :
  • des mesures d'alignement dynamique (sur les navires en opération) ;
  • des mesures d'alignement statique ; et
  • des mesures géométriques.

Partout dans le monde, l'équipe et les stations de services de SKF Marine fournissent une gamme complète de services pour les composants de l'arbre Simplex, les stabilisateurs, l'appareil à gouverner et les séparateurs d'eau huileuse. La société maintient un service après-vente fonctionnant 24/ 24 heures, y compris :
  • des conseils optimaux sur les pièces de rechange, sur la base de l'historique du navire ;
  • une excellente qualité OEM ;
  • une forte disponibilité de pièces de rechange et une livraison rapide express ;
  • des ingénieurs de service qualifiés dans le monde entier ;
  • des rapports de service uniformes partout dans le monde.

Service opérationnel des navires :
  • entretien rapide et satisfaisant, et vérification du bon fonctionnement de tous les composants ;
  • des conseils techniques, la recherche de pannes et optimisation du système ;
  • fourniture d'informations de service régulières ;

des ingénieurs-conseils qui fournissent des conseils techniques, des diagnostics, une optimisation du système et des conseils sur les pièces de rechange, sur la base de l'historique du navire.

Un troisième domaine de services mécaniques est lié au montage qui est l'une des étapes critiques de la machinerie et du cycle de vie du roulement. Si le roulement n'est pas correctement monté selon la bonne méthode et à l'aide des outils appropriés, le roulement ne pourra pas atteindre sa durée de service optimale.

Ces services vont du montage et démontage des roulements de grande taille au cours de la mise en cale sèche aux services de surveillance au niveau des fabricants de machines, pour s'assurer que les roulements sont correctement installés. SKF Marine offre également des services d'élaboration des instructions et directives de montage, pour aider les opérateurs à réduire au minimum les risques associés à la manipulation des roulements.
SKF logo