Séparateurs de fluides eau-hydrocarbures Turbolo

Séparateurs de fluides eau-hydrocarbures
Plus que jamais, la fiabilité des séparateurs de fluides eau-hydrocarbures suscite un intérêt public. SKF compte des dizaines d'années d'expérience en matière de production de séparateurs d'eau de cale. Son savoir-faire approfondi de leur fonctionnement et maintenance à bord a permis le développement du séparateur de phase mécanique TURBULO à deux étapes (TMPB). Ce produit bénéficie des 80 ans d'expérience avec le séparateur de fluide eau-hydrocarbures TURBULO classique et, bien sûr, est conforme aux exigences de la résolution IMO MEPC.107(49).

Avantages :
  • teneur en huile résiduelle dans l'eau de sortie bien inférieure à 15 ppm (le résultat des essais était de 1 ppm environ) ;
  • dimensions compactes ;
  • petit espace requis ;
  • installation simple ;
  • maintenance facile ;
  • fonctionnement entièrement automatique ;
  • possibilité d'installation séparée de la pompe et de la deuxième étape.
L'analyse de l'eau de cale étant de nature très complexe, le laboratoire interne de SKF Marine est bien équipé pour cette tâche et peut déterminer, entre autres, la teneur en huile conformément à ISO 9377-2, la taille de particule de l'indice d'hydrocarbures et la tension interfaciale.
SKF logo