Joints hydrauliques

Joints de vérins hydrauliques SKF
Conçus pour être utilisés dans les vérins hydrauliques à mouvements réciproques ou dans d'autres applications telles que le moyeu d'hélice d'un système à pas variable, les joints hydrauliques SKF aident à :
  • retenir les lubrifiants ;
  • isoler les contaminants ; et
  • maintenir la pression hydraulique.
Ces tâches requièrent différents modèles de joints et accessoires appropriés. Pour satisfaire aux exigences de chaque application, la gamme SKF comprend différents types de joints hydrauliques :
  • des joints de piston ;
  • des joints de tige ;
  • des joints racleurs ;
  • des bagues de guidage et des bandes de guidage.
Les vérins hydrauliques nécessitent également des solutions d'étanchéité statiques, y compris des joints toriques et, le plus souvent, des bagues d'appui.
SKF logo