Joints Simplex pour tube d'étambot

Les joints Simplex ont établi des normes dans l'industrie du transport maritime et, presque 60 ans plus tard, ils demeurent à la pointe de la technologie des joints pour tube d'étambot.

La gamme d'applications utilisant les joints Simplex de SKF Marine est pratiquement illimitée, et plusieurs versions sont disponibles pour répondre à chaque besoin.

Ces joints contribuent à la protection de l'environnement grâce à leur plus grande fiabilité. Par exemple, le joint "Airspace" Simplex permet une séparation absolue de l'eau de mer de l'huile des tubes d'étambot. La large gamme de joints Simplex est complétée par des roulements d'arbre intermédiaires, des coussinets pour tube d'étambot ainsi que le FlexiTube et le tube d'étambot Simplex, des ensembles complets de tubes d'étambot, notamment des roulements, des joints et des coussinets en solutions complètes clés en main.
SKF logo