Montage et installation

Solutions de montage et d'installation

SKF Vibracon
SKF Vibracon
Vibracon SM profil bas :
Vibracon SM profil bas :
En plus du montage des accouplements, joints de tube d'étambot, palier et autres, SKF peut assurer un calage d'expert de toutes sortes d'installations.
SKF Marine commence par calculer les besoins de calage pour tous les éléments nécessaires du train de propulsion. Ces calculs se font en accord avec les normes des sociétés de classification et fournissent des détails précis pour les solutions de calage possibles.

SKF Marine assure le calage de(s) :
  • paliers de ligne d'arbre ;
  • tubes d'étambot ;
  • équipements de pont ; et
  • tous types de machines.

Solutions de calage de SKF Marine : Vibracon, Epocast®, des rondelles de calage en acier, des amortisseurs de vibrations et des cales en métal classique.

• Original SKF Vibracon : ces éléments sont des cales de montage de machines qui peuvent se régler avec facilité et précision. Les éléments compensent la différence angulaire entre la machine et le support de montage, sans besoin d'usinage onéreux du support ni de travail supplémentaire d'installation de cales en résine époxy. Leur capacité d'auto-nivellement, associée à la fonction de réglage de hauteur, élimine la possibilité d'un pied bancal dans la ligne de production, tout au long du cycle de vie des machines.

• Cales en acier réglables - SKF Vibracon : ce sont des cales de montage de machines SKF Vibracon permanentes et réutilisables et réutilisables pour tous types de machines tournantes ou critiquement alignées. On trouvera beaucoup d'installations où des cales SKF Vibracon sont appliquées dans des conditions de climats difficiles, humides et salées, où l'on conseille la protection contre la corrosion. Pour répondre à ce besoin, SKF a testé différentes solutions qui ont donné naissance à la cale en acier réglable SKF Vibracon.

• SKF Vibracon profil bas: les éléments de profil bas offrent une solution économique pour les projets de réparation ou les systèmes de conception fixe où le remplissage des cales, des rondelles ou résines époxy obtenus à un prix onéreux, ont été appliqués précédemment. La configuration des SKF Vibracon profil bas sert pour les applications où la hauteur de calage entre le support et le composant a été déterminée par la conception précédente.

Les rondelles sphériques sont un excellent complément aux cales en acier réglables. Les rondelles sphériques supportent une différence angulaire de quatre degrés entre le support de montage et la machine, permettant ainsi un montage optimal des machines. Parmi leurs principaux avantages figurent le réajustement automatique à l'angle requis et l'élimination du besoin de dégagement sous le support, souvent impossible en raison du manque d'espace.

Les résines époxy liquides sont particulièrement utiles pour remplir des irrégularités.
  • Epocast 36® est une résine époxy de calage pour le montage de moteurs principaux et auxiliaires, de réducteurs, de mécanismes de direction, de butées, de tubes d'étambot, etc. Parmi ses principaux avantages figurent sa capacité à remplir toutes les irrégularités raisonnables dans l'interface de calage ainsi qu'à réduire le bruit et les vibrations.
  • Epocast 36-P est une pâte époxy à deux composants qui s'étale à la truelle conçue spécialement pour l'installation de réservoirs LNG/LPG, de réservoirs chimiques et de systèmes de rétention. À la différence de l'Epocast standard, elle peut être utilisée dans des applications où une résine flottante n'est pas pratique.
SKF logo