Lubrification des joints de tube d'étambot

Différents systèmes peut être conçus sur mesure selon le système d'étanchéité.

Une mesure précise de l'huile ainsi que des systèmes de surveillance de l'huile offrent la pression d'étanchéité optimale à l'aide d'une huile propre. Par exemple, une pompe à déplacement positif simple et fiable telle que la série RA de SKF est adaptée aux petits débits continus d'un litre (0,26 gal) par jour.

Grâce à la circulation d'huile, avec surveillance permanente de la qualité de l'huile, du débit d'huile et de la teneur en eau, une lubrification fiable est réalisée pour aider à augmenter la durée de vie des bagues et des garnitures d'étanchéité.

Un panneau de commandes permet une manipulation facile et confortable. Une telle unité de circulation peut être livrée en une solution clé en main entièrement assemblée et testée, prête pour une installation simple et immédiate.
SKF logo