Calculs et logiciel d'alignement d'arbres

Arbre et hélice
En s'appuyant sur sa vaste expérience en matière de services pour machines rotatives et arbres de propulsion, SKF fournit toute une gamme de services précieux de conception et de calcul pour l'industrie navale. Au cœur de ces services, se trouve notre logiciel propriétaire dernier cri ShaftDesigner.

ShaftDesigner est un logiciel 3D d'ingénierie assistée par ordinateur multi-projets, multi-arbres et multi-états convivial pour les calculs relatifs aux trains de propulsion de navires.

Le logiciel ShaftDesigner utilise un modèle de base pour calculer rapidement et facilement les paramètres suivants :
  • les alignement d'arbres ;
  • les vibrations de rotation ;
  • les vibrations de flexion (latérale) ; et
  • les vibrations axiales ;
  • les vibrations de torsion, y compris une fonction d'impact de la glace.
Principales caractéristiques du logiciel ShaftDesigner :
  • environnement graphique 3D pour un contrôle visuel rapide ;
  • modèle de base pour recalculer rapidement ;
  • multiples possibilités de modélisation pour différents besoins ;
  • diverses méthodes de calcul d'alignement d'arbres ;
  • calculs pour différents types de vibrations ;
  • rapports personnalisables avec options d'exportation ;
SKF Marine offre également des services de calcul d'alignement d'arbres et de niveaux de vibration.
SKF logo