Roulements d'arbre intermédiaire Simplex

L'efficacité opérationnelle d'une machine ou installation est déterminée en premier lieu par la qualité des roulements au niveau de tous les composants en rotation. Ceci vaut tout particulièrement pour la ligne d'arbres des installations de propulsion des navires. A cette fin, SKF Marine a spécialement développé les roulements SIMPLEX sous forme de rotules courtes et simples.

Les roulements Simplex se caractérisent par une courte longueur de coquille. En outre, ils peuvent être alignés avec précision pour éviter les charges de bord. Les propriétés de fonctionnement du métal des roulements ont été optimisées avec une liaison techniquement très avancée du métal et de la coquille. La lubrification essentielle du roulement est assurée en permanence dans le roulement Simplex, même en cas de faible vitesse de l'arbre. Des systèmes de détection et de surveillance de la température sont également fournis. Des systèmes de refroidissement sont disponibles pour les conditions de fonctionnement difficiles.
SKF logo