Solutions tube d'étambot Simplex - FlexiTube et SternTube

FlexiTube
Avec le FlexiTube Simplex et le SternTube Simplex, SKF Marine propose une technologie de précision en une solution complète comportant moins de préparation pour le concepteur, le chantier naval et le constructeur naval. Les solutions brevetées concernent les tubes d'étambot complets, y compris les coussinets de tubes d'étambot, un paquet de scellage breveté et la supervision de l'installation.

Il facilite une installation rapide et exacte sous la supervision d'un personnel qualifié et permet une maintenance facile et plus économique lorsque le navire est en service. Pour la conception sur mesure d'un FlexiTube Simplex ou d'un SternTube Simplex, seuls le type de coque, la longueur du tube d'étambot et le diamètre de l'arbre d'hélice sont nécessaires. Les solutions de tube d'étambot Simplex conviennent aux navires de tous types et de toutes tailles.

Avantages :
  • Une installation complète du tube d'étambot en moins de huit (8) heures.
  • Installation sans stress ;
  • Conception sur mesure ;
  • Solution clé en main prête à l'installation ;
  • Installation simple et précise ;
  • Refroidissement simple et efficace ;
  • Faible usure des roulements, de la coque et des joints d'arbre ;
  • Faible besoin de maintenance, facilement réalisable depuis la salle des machines ;
  • Roulements faciles à remplacer ;
  • Faible consommation d'huile de tube d'étambot grâce à la conception optimisée ;
  • Compensation des déviations mécaniques ;
  • Approbation de type délivrée par les sociétés de classification.
Le FlexiTube Simplex, de même que le SternTube Simplex sont disponibles pour les navires sans support d'arbre, ainsi que pour les navires ayant un ou deux supports d'arbre.
SKF logo