Kits Condition Monitoring SKF Marine

Le kit SKF Marine Condition Monitoring et le kit SKF Marine Condition Monitoring Route Kit - Optimisez l'exploitation de vos navires

Kit de surveillance d'état SKF Marine
La disponibilité des navires dépend de la disponibilité des machines à bord. Trouver des moyens d'évaluer la condition des machines auxiliaires sans avoir à démonter l'équipement est sûrement plus important que jamais. Avec le kit de surveillance d'état SKF Marine et le kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine, vous pouvez prendre une mesure fiable et économique vers la maintenance conditionnelle et optimiser ainsi l'exploitation de votre navire.

Avantages :
  • Maximisation de la disponibilité de vos machines critiques et auxiliaires
  • Simplification de la maintenance et réduction des coûts de maintenance
  • Détection précoce de problèmes possibles
  • Faciles à installer, à utiliser et à comprendre
Kit de surveillance d'état SKF Marine
Grâce au kit de surveillance d'état SKF marine, même un utilisateur novice peut comprendre les résultats des mesures de données de vibrations et identifier l'origine de la défaillance sur les machines.
Le logiciel spécifique à l'industrie navale est pré-configuré pour convertir les données mesurées en résultat à code couleur facile à comprendre. Il fournit une analyse expresse de l'état des équipements qui permet aux clients d'engager une réparation ou d'envoyer les données pour une analyse SKF plus approfondie.

Kit complet :
  • SKF Microlog GX 75
  • Base de données navale pour le kit de surveillance d'état SKF Marine
  • Goujons
  • Instructions de travail précises pour l'installation et l'utilisation du système
  • Autocollants pré-imprimés
  • Pack logiciel (ARM) pour la génération de rapports et de tendances
Kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine
Le kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine contient des modèles prédéfinis de machines navales et des paramètres de base de données de surveillance d'état spécifiques, tels que des niveaux d'alarme par classes. Il est possible de transférer les données collectées sur les navires vers le SKF One Global Cloud, où les experts SKF peuvent les consulter et les analyser pour aider l'ingénieur naval ou le responsable technique de la flotte. Les clients peuvent également accéder directement au cloud. Les analyses et rapports sont présentés de façon claire et pratique pour que les ingénieurs navals puissent effectuer les activités de maintenance.

Kit complet :
  • SKF Microlog GX 75
  • Modèles reposant sur les connaissances spécialisées de SKF en matière de surveillance des équipements rotatifs, conformément aux normes SKF
  • Goujons
  • Instructions de travail précises pour l'installation et l'utilisation du système
  • Autocollants pré-imprimés
  • Le pack logiciel est constitué du SKF One Global Cloud pour la génération de rapports et de tendances sur les informations relatives aux équipements. Les informations sont également accessibles à tous les utilisateurs, l'ingénieur en chef, le responsable de la flotte, les experts SKF, etc.
Assistance supplémentaire sur les kits de surveillance d'état SKF Marine :
  • SKF peut vous aider à établir des points de détection des vibrations sur vos machines auxiliaires
  • Service de conseil dans le cadre d'un accord de service
  • Formation de l'équipage
SKF logo