Séries de roulements Cooper en deux parties

Arbre avec série de roulements Cooper et étiquettes
La gamme actuelle est la plus large du marché et répond à différentes conditions de charge

1DT

Uniques à Cooper, ces roulements à rouleaux coniques en deux parties à angle moyen sont la solution idéale en cas de charges axiales transitoires causées par des différences de température, des mouvements de la coque ou des réactions dans les accouplements. Les deux rangées de rouleaux opposés peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales.

SÉRIE 01

La série de roulements la plus populaire, ces unités robustes peuvent résister à la plupart des conditions de charge et de vitesse rencontrées avec les arbres de propulsion.

SÉRIE 02

Un type robuste pour les applications exigeantes, le roulement de série 02 est souvent utilisé en position de palier fixe sur des arbres lourds.

SÉRIE 03

Conçue pour résister aux conditions de charge extrêmes en vigueur sur des navires tels que des brise-glace, la série 03 est le poids lourd de la gamme de roulements à rouleaux cylindriques Cooper.

SÉRIE 100

Compact et léger, le roulement de série 100 offre une haute capacité dans une petite enveloppe. Il est spécialement conçu pour les applications où la charge radiale peut être trop faible pour d'autres types de roulements.
SKF logo