Stabilisateur d'aileron non rétractable, type FZ

Stabilisateur d'aileron FZ SIMPLEX-COMPACT
  • Stabilisateur d'aileron non rétractable pour stabilisation à vitesse nulle et en route pour tous types de navires
  • Actionneur d'aileron de palette
  • Angle de contact de ±60°
  • Gamme de surface d'aileron de 2,7 à 12,4 m²
Avantages :
  • Actionneur d'aileron de palettes : Extrêmement compacte, puissante et hautement fiable ; la transmission de couple est exempte de forces déséquilibrées sur l'aileron, en évitant des charges supplémentaires sur les roulements et en assurant une précision élevée du mouvement de l'aileron, en autorisant un angle de fonctionnement de ±60 °
  • Avantages de l'angle de fonctionnement de ± 60° en mode de vitesse nulle :
  • Poussée verticale accrue : meilleure réduction du roulis
  • Transmission des forces plus progressive : réduction de l'effet d'à-coups, confort accru
  • Surface d'aileron plus petite : résistance réduite en route
  • Système hydraulique supporté par accumulateur : taille réduite des moteurs et pompes, demande d'intensité électrique inférieure, charge maximale sur l'alimentation plus faible, niveau sonore réduit, réaction dynamique du système plus rapide, sert de source de puissance hydraulique pour l'équipement secondaire
  • Conformité avec les réglementations des sociétés de classification, aux spécifications des conventions SOLAS et MARPOL 73/78
  • Conforme aux réglementations 2013 du Vessel General Permit (VGP)
SKF logo