Stabilisateurs d'aileron rétractables, type S

Stabilisateurs
Les stabilisateurs d'ailerons rétractables Simplex sont une excellente solution pour de nombreux types de navires à passagers, tels que les ferrys, les bateaux de croisière et les yachts.

Pour les navires présentant une vitesse de service lente à moyenne et une haute exigence de réduction du roulis, SKF a développé un volet de queue spécial permettant d'améliorer l'efficacité de la réduction du roulis de jusqu'à 15 % par rapport aux stabilisateurs d'aileron en deux pièces classiques. Cet aileron à ultra haute portance est protégé par un brevet international.

Avantages :
  • Conception compacte et éprouvée
  • Équipé de la pointe anti-vortex
  • Système de puissance hydraulique Ecodyn pour une réponse hautement dynamique sans pics de demande
  • Caisson d'aileron équipé d'un embrèvement de dégorgement pour minimiser la résistance à l'écoulement
  • L'unité est livrée prête à l'utilisation
  • Équipé d'actionneurs de palettes pour un fonctionnement puissant et fiable
  • Manipulation facile avec des éléments opérationnels intuitifs
  • Capteurs résistants à l'usure pour enregistrer les mouvements du navire
SKF logo