Instruments portables

Des dispositifs de collecte de données faciles à utiliser

SKF fournit une gamme sans égale d'instruments portables pour la collecte, le stockage et l'analyse de données relatives aux processus et à l'état des machines. Ces instruments ont un long passé dans l'industrie navale et constituent le premier choix des équipages de bord en raison de leur robustesse et leur facilité d'usage.

Collecteurs de données/analyseurs SKF Microlog

La série SKF Microlog d'analyseurs et d'instruments de maintenance portables est conçue pour permettre à l'utilisateur de mettre au point un programme complet de maintenance conditionnelle périodique. Les instruments SKF Microlog sont les meilleurs outils de diagnostic de leur catégorie.

Systèmes SKF Microlog Inspector

Le système SKF Microlog Inspector établit le lien entre vos données et la rentabilité. Avec le système SKF Microlog Inspector l'analyse des performances des machines est facile et pratique.
SKF logo