SKF @ptitude Monitoring Suite

SKF @ptitude Monitoring Suite offre une base idéale pour une démarche de maintenance conditionnelle parfaitement intégrée, qui permet de stocker, manipuler et extraire, de façon rapide, efficace et fiable, des volumes importants de données complexes sur les machines et usines.

SKF @ptitude Monitoring Suite constitue une plate-forme commune d'informations qui sert de lien entre les équipes de production et de maintenance tout en facilitant l'analyse des données de processus. SKF @ptitude Monitoring Suite affiche des graphiques de tendances permettant d'identifier de légères modifications des paramètres des processus qui ne sont pas encore alarmantes mais pourraient le devenir.
  • SKF @ptitude Analyst fournit un stockage, une analyse et un rappel rapides, efficaces et fiables d'informations complexes sur les équipements. Il est modulable pour répondre aux besoins de l'utilisateur, notamment les tournées d'inspection des opérateurs, la collecte de données de maintenance conditionnelle périodique et en ligne, l'analyse profonde des vibrations et des conseils d'expert.
  • SKF @ptitude Inspector est particulièrement destiné à être utilisé dans des programmes de fiabilité pilotée par l'opérateur. Associé avec SKF Microlog Inspector, il permet au personnel d'exploitation d'effectuer ses tournées tout en collectant facilement et efficacement des données de processus, d'inspection et d'état des machines dans un instrument portatif.
  • Grâce à son interface opérateur conviviale et ses fonctions de diagnostic intelligentes, SKF @ptitude Observer permet aux utilisateurs de tous niveaux de disposer des outils nécessaires pour mener des programmes de surveillance en ligne efficaces dans des applications éoliennes et ferroviaires.

SKF logo